Mobile Crimp Tool - Crimpatrice

Strumento di crimpatura mobile: pinze a pressione universali e professionali con ganasce interscambiabili, idonee per interventi di assistenza/manutenzione

Cambio rapido degli inserti

Leggero

Codice articolo Descrizione articolo Inserto di crimpatura Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
62000100
MCT incl. matrice per terminali matrici per puntalini AHI - 0,25-10 mm² 1
62000105
MCT senza matrice - 1
62000102 MCT valigia vuota - 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Affidabile - la crimpatura è uniforme e precisa con un colpo parallelo
  • Le matrici di crimpatura possono essere sostituiti in modo facile e veloce
  • Leggero
  • Con impugnatura ergonomica in materiale plastico

Applicazione

  • Attrezzo di manutenzione ideale

Note

  • Avvicinare l'attrezzo mentre si inseriscono nuove ganasce

Incluso

  • Cod. articolo 62000100: Pinza a crimpare mobile con 1 matrice per terminali 0,25-102(62000100)
  • Cod. articolo 62000105: Solo attrezzo di manutenzione (senza valigia o matrice)
  • Cod. articolo 62000102: Pratica valigia in plastica per riporre l'attrezzo di manutenzione e varie matrici

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.