Inserti di crimpatura per UP 35

Inserti per macchina per crimpatura pneumatica UP 35 per connettori differenti quali capicorda faston, capicorda e puntalini

Codice articolo Descrizione articolo Adatto a: Campo di pressione (mm²) Profilo di crimpatura Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Puntalini e capicorda
61743941 WZ / Set AE 21 puntalini isolati + non isolati 0.14 - 10.0 trapezio 1
61743942 WZ / AE 51 puntalini isolati + non isolati 10,0 - 25,0 trapezio 1
61743943 WZ / Set AE 5 puntalini isolati + non isolati 25.0- 35.0 trapezio 1
61743944 WZ / Set AE 61 puntalini isolati + non isolati 35,0 - 50,0 trapezio 1
Capicorda isolati
61743934 WZ /Set 440 capicorda isolati 0,1-2,5 ovale 1
61743933 WZ / Set 441 capicorda isolati 0,5 - 6,0 ovale 1
61743948 WZ / Set 44 capicorda isolati 0,5 - 6,0 ovale 1
Capicorda
61743935 WZ / Set 66 (D) capicorda non isolati 0.1 - 6.0 punzone 1
61743936 WZ / Set 66 (W) capicorda non isolati 0,25-6 W 1
61743939 WZ / Set RKS 2 capicorda tubolari 4,0 - 10,0 W 1
61743937 WZ / Set RKS 3/10 mm2 capicorda tubolari 10 W 1
61743938 WZ / Set RKS 3-16 mm2 capicorda tubolari 16 W 1
Capicorda faston
61743945 WZ / Set F2,8 Faston non isolati 2.8 0.1 - 1.0 "F" e "B" 1
61743946 WZ / Set F4,8 Faston non isolati 4.8 0,5 - 2,5 "F" e "B" 1
61743947 WZ / Set F 6,3 Faston non isolati 6,3 0,5 - 6,0 "F" e "B" -
61743949 Inserti WZ f. UP 35- Set FAHN Faston non isolati 6,3 0,5 - 2,5 "F" e "B" 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Cambio semplice e preciso per il posizionamento del set di crimpatura

Applicazione

  • Inserti per macchina pneumatica UP 35 (articolo n. 11148003)
  • Per gli inserti della serie WZ usare gli adattatori per UP 35: articolo n. 61743951

Caratteristiche del prodotto

  • Brunito

Note

  • Su richiesta altre matrici disponibili

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.