Macchina pneumatica per crimpatura UP 35

UP 35 è una macchina per crimpatura pneumatica con meccanismo di chiusura parallelo che convince con il suo design innovativo, l'ergonomia e la qualità.

Ingombri ridotti affidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Adattatori/ lame per diversi tipi di inserti
61743951 Adattatore UP 35 per dischi di crimpatura WZ 1
61743953 Adattatore UP 35 per dischi di crimpatura PEW 12 1
61743952 Adattatore UP 35 per dischi di crimpatura W(D)T 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Nuova struttura salvaspazio
  • Alta ergonomia e facilità d'uso grazie alla inclinazione ergonomica di circa 10 ° sulla macchina e di una sorgente luminosa a LED integrata per illuminare il posto di lavoro
  • La macchina può essere trasportata facilmente utilizzando la maniglia a T, grazie al suo design facile da gestire e peso ridotto di 20 kg.
  • Elevata flessibilità: Gli adattatori possono essere sostituiti facilmente, rapidamente e senza bisogno di strumenti aggiuntivi, per offrire all'operatore un'ampia gamma di opzioni per contatti
  • Facilità di montaggio della scheda grazie al meccanismo a slitta

Applicazione

  • Crimpatrice pneumatica con doppio meccanismo parallelo
  • Offre la massima facilità d'uso con una sicurezza ottimale e piegatura di qualità per sezioni piccole e medie
  • Per capicorda isolati fino a 6 mm², capicorda ad occhiello e capicorda non isolati fino a 16 mm², puntalini fino a 50 mm²

Caratteristiche del prodotto

  • Cambio rapido grazie al sistema con adattatori
  • Il comando a sequenza automatica garantisce la massima qualità di compressione

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Risponde alla direttiva EC 2011/65/EC (RoHS 2) ed alla CE

Incluso

  • Macchina pneumatica di crimpatura
  • Pedale pneumatica di sicurezza
  • Collegamento alimentazione per illuminazione 12 Volt
  • Contapezzi elettronico
  • Tool kit

Costruzione

  • Adattatore / lame non sono compresi nella dotazione del UP 35 e deve essere ordinato separatamente- 3 opzioni diverse a seconda del tipo di utilizzo
  • Gli inserti devono essere ordinati separatamente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di esercizio: 6 bar/87 psi
  • Dimensioni: 390 x 175 x 440 mm

Su richiesta

  • Macchina di sicurezza disponibile su richiesta (può essere azionato senza protezioni delle dita grazie al pedale doppio-piede)
  • Altre taglie e forme possono essere offerti su richiesta

Note

  • Forza crimpaggio: Max 5 kN

Info

  • Peso: 20 kg

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.