UNITRONIC® BUS PA

Cavi PROFIBUS per applicazioni nei processi di automazione e produzione

Applicazione per automazione di processo per il collegamento di sensori e attuatori anche in aree a rischio di esplosione. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

  • PA = Process Automation
  • Variante con UL/CSA CMG

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Resistente all'olio Resistente ai raggi UV

PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articolo Numero di coppie e diametro cavo per conduttore in mm Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Struttura cavo tradizionale
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Struttura del cavo Fast Connect - approvazione UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • La variante FC (Fast Connect) è resistente a oli e raggi UV

Applicazione

  • Applicazione per automazione di processo per il collegamento di sensori e attuatori anche in aree a rischio di esplosione.
  • Posa fissa

Caratteristiche del prodotto

  • Bitrate = 31,25 kbit/s. E' consentita anche la trasmissione RS485, ma limitata a 1,5 Mbit/s
  • La lunghezza massima del cavo dipende da più fattori (ad es. tensione di alimentazione, assorbimento di corrente).
  • Dati tecnici: vedere riepilogo generale "Cavi BUS UNITRONIC®"
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • PROFIBUS-PA, come PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS ma conforme a EN 50170
  • Tecnica di trasmissione con PROFIBUS-PA secondo lo standard internazionale IEC 61158-2
  • Versione FC con certificazione UL/CSA (CMG / PLTC)

Costruzione

  • Conduttore a trefolo UNITRONIC®BUS PA, blank maglia di Cu Guaina esterna: PVC, blu, (RAL 5015), ambiente a sicurezza intrinseca), nero (RAL 9005)
  • Conduttore rigido UNITRONIC® BUS PA FC, guaina interna Fast Connect blank maglia di Cu Guaina esterna: PVC, blu (RAL 5015), nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 44 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 10 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 100 ± 20 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa:
    da -30°C a +80°C
  • Durante l'installazione: da -5°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG
  • Armato
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.