UNITRONIC® BUS PB

Cavi PROFIBUS per posa fissa

Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

  • Lapp Kabel è membro dell'organizzazione PROFIBUS (PNO)
  • A = approvato UL e CSA
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Privo di alogeni Resistente ai raggi UV

UL PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articolo Numero coppie e diametro conduttore in mm Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Struttura cavo tradizionale
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Struttura cavo convenzionale - approvazione UL/CSA CMX
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Struttura cavo convenzionale - approvazione UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Struttura del cavo Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Struttura cavo Fast Connect Fast Connect - approvazione UL/CSA CMX
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Struttura del cavo Fast Connect - approvazione UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Applicazione

  • Per posa fissa
    Capacità di schermatura massima secondo le prescrizioni EMC
  • Ambienti asciutti e umidi
  • Articoli 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 resistenti ai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

  • Questi cavi bus possono essere impiegati per PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS come pure per FIP
  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo DIN 19245 e EN 50170 ad es. per SIEMENS SIMATIC NET, anche per FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Vedi sotto per le certificazioni UL

Costruzione

  • FC: Struttura del cavo Fast Connect
  • P: Poliuretano
    H: Privo di alogeni
  • PE: Guaina esterna in polietilene, nero
  • 7-W: 7 fili, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni
  • COMBI: Trasmissione dati e alimentazione in un solo cavo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): massimo 186 ohm/km.
    vedi anche datasheet

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: vedi datasheet

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 150 ± 15 Ohm

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC NET® è un marchio depositato della Siemens AG
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.