UNITRONIC® BUS PB Yv

Cavo PROFIBUS con guaina esterna rinforzata in PVC per posa esterna/interrata

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Robusto, resistente a UV ed agenti atmosferici. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Resistente ai raggi UV Resistenza meccanica Energia Solare Oil & Gas Automazione industriale Automation/Fältinstallation Per esterno

PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articolo Numero coppie e diametro conduttore in mm Diametro esterno in mm Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9,4 30,1 106
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: singola 75 mm
  • Posa fissa: 150 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms
  • Conduttore/schermo: 1500 V

Impedenza caratteristica

  • 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

Vantaggi

  • Robusto, resistente ai raggi UV e all'acqua
  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP

Applicazione

  • PROFIBUS DP (secondo DIN 19245 e EN 50170, per es. per SIEMENS SIMATIC® NET, adatto anche a FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PVC rinforzata

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento conduttore Polietilene espanso (O2YS)
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC rinforzato nera