Eshop

UNITRONIC® BUS PB TRAY

Cavo PROFIBUS con approvazione PLTC-ER per la posa non protetta in canalina

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY1x2x0,648,42682
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP
  • Approvazione PLTC-ER per installazione in canaline aperte e macchine industriali/impiantisecondo NEC 725,154(D)
  • Non è necessaria un’ulteriore protezione nella posa del cavo

Applicazione

  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • PROFIBUS DP (secondo DIN 19245 e EN 50170, per es. per SIEMENS SIMATIC® NET, adatto anche a FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caratteristiche del prodotto

  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m
  • Resistente ai raggi UV, UL SUN RES
  • Autoestinguente secondo UL 1685 - FT4 (canalina verticale)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) secondo UL 444 / CSA 22.2
  • UL Tipo PLTC-ER secondo UL 13

Costruzione

  • Rame nudo, diametro 0,64 mm
  • Colori dei conduttori: rosso, verde
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina interna ed esterna in PVC
  • Colore: viola (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (1 kHz): max. 30 nF / km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Impedenza

  • 150 +/- 15 Ohm

Resistenza del conduttore

  • (linea): massimo 110 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -10 °C a +70 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SIMATIC® è un marchio depositato della SIEMENS AG. FIP è un marchio depositato della World FIP
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.