UNITRONIC® BUS PB FRNC FC

Cavo PROFIBUS FRNC certificato UL/CSA

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Con omologazione UL/CSA, privo di alogeni, altamente ignifugo, resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive (ignifugo e non corrosivo)
- Riduzione della propagazione delle fiamme e
  densità e tossicità di fumi
  in caso di incendio
- Minimizzazione dei danni agli edifici
  e impianti di produzione
- Sicurezza per il personale in
  aree ad alta densità

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Autoestinguente Privo di alogeni Resistente all'olio

UL PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articolo Numero coppie e diametro conduttore in mm Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Posa fissa
2170996
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • I cavi possono essere impiegati per PROFIBUS-DP e PROFIBUS-FMS e anche per FIP
  • Adatta per l'impiego dove è necessaria la guaina esterna in poliuretano, assenza di alogeni ed elevata autoestinguenza
  • Costruzione cavo Fast Connect (FC)

Applicazione

  • Cavo specifico per l'impiego in ambienti pubblici, dove in caso di incendio la protezione a persone e/o beni di valore è in primo piano. Autoestinguente e a bassa tossicita'

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni
  • Altamente autoestinguente secondo IEC 60332-3 e FT4
  • Resistente agli oli
  • I bitrate indicati consentono, in base alle specifiche PNO, le seguenti lunghezze massime di cavo di un segmento bus
    (Tipo di cavo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1.200 m
    187,5 kbit/s = 1.000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificati UL/CSA

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Guaina intermedia, schermatura in foglio e calza
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Certificazioni

  • UL/CSA (CM)

Mutua capacità

  • ca. 28,5 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Raggio minimo di curvatura

  • 80 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms
  • Conduttore/schermo: 1500 V

Impedenza caratteristica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Campo di temperatura

  • -30°C fino a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.