EPIC® DATA PB Sub-D FO

Connettore PROFIBUS per fibra ottica

Connettore per dati D-Sub (9 pin) per PROFIBUS DP a norma IEC 61158, IEC 61784, con interfaccia ottica e funzione di ripetitore e interfaccia in fibra ottica (POF e PCF)

PROFIBUS repeater con interfaccia ottica integrata

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Tempo di montaggio Leggero Ingombri ridotti

CE PROFIBUS

Codice articolo Descrizione articolo PG LED diagnostici Unità di base Prezzo di base
Uscita cavo a 90°
Connettore HFBR
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650
Per connettore SMA
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650
Per connettore BFOC(ST)
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Copertura di lunghe distanze (PCF 250 m / POF 65 m)
  • Installazione rapida Plug & Play
  • Isolamento galvanico in caso di eventuali differenze di potenziale nella rete PROFIBUS
  • Per applicazioni con elevata necessità di protezione EMC
  • Funzione ripetitore integrata: Rigenerazione del segnale dati (ampiezza, potenza e duty cycle)

Caratteristiche del prodotto

  • distanza max.:
    fibra POF: 65 m
    fibra PCF: 250 m
  • LED diagnostici (blu, verdi, rossi, gialli)
  • Resistenza di terminazione integrata
  • Assorbimento di corrente 100mA
  • Alimentazione 5.0 V DC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • IEC 61158, IEC 61784

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC) migliorata grazie all'alloggiamento metallico
  • Versioni con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica (PG)
  • Alimentazione esterna 24 V non necessaria
  • Collegamento per cavo ottico (POF o PCF)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (L x L x A)

Grado di protezione

  • IP 20

Interfacce

  • Femmina Sub-D, 9 poli
    Cavo a fibra ottica: POF / PCF, 650 nm

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: da 0°C a +60°C

  • Connettori ottici collegabili (POF) inclusi
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Nota: per una connessione ottica sono necessari 2 moduli