UNITRONIC® BUS IBS

Cavi INTERBUS per applicazioni varie

Remoto + cavo bus remoto installazione. Guaina esterna in PUR, priva di alogeni, ignifuga, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale

UL INTERBUS

Codice articolo Descrizione articolo Numero coppie e sezione conduttore in mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Posa fissa
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Posa fissa - esterna e interrata
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Per posa fissa - approvazione UL CMX
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Per impiego ad alta flessibilità
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Per impiego ad alta flessibilità - con approvazione UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • A seconda della versione:posa fissaapplicazione ultraflessibile,posa esterna e interrata

Applicazione

  • Cavo bus remoto / installazione

Caratteristiche del prodotto

  • UNITRONIC®BUS IBS
    posa fissa
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    con alimentazione elettrica
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    con certificazione UL
  • UNITRONIC® BUS Yv
    posa esterna e interrata
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    con alimentazione elettrica
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    applicazione ultraflessibile
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    con alimentazione elettrica
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    con certificazione UL

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
  • A norma DIN EN 61158

Costruzione

  • Vedi Datasheet

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • consultare la scheda tecnica

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno
  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 100 Ohm

Campo di temperatura

  • UNITRONIC® BUS IBS
    posa fissa: da -30°C a +80°C
    Mobile: -5°C bis +70°C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    possa fissa: da -40°C a +80°C
    Mobile: da -30°C a +70°C
  • UNITRONIC® BUS IBS Yv
    posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • INTERBUS è un marchio depositato della Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.