UNITRONIC® BUS FF

Cavo bus FOUNDATION Fieldbus per l’impiego nell’automazione di processo - certificato UL

Impiegato nelle aree a sicurezza intrinseca, specialmente nell'automazione di processo. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40 °C a +105°C

Oil & Gas Per esterno Resistenza meccanica Resistente alla temperatura Resistente ai raggi UV

UL Fieldbus Foundation

Codice articolo Descrizione articolo Numero di coppie e sezioni conduttori in mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7,9 39,7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7,9 48,3 93
PVC - armato
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12,3 125 182
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • I cavi soddisfano i requisiti di ISA/SP50 e di FOUNDATION™ Fieldbus per il cavo tipo A

Applicazione

  • FOUNDATION™ Fieldbus viene impiegato nelle aree a sicurezza intrinseca, specialmente nell'automazione di processo
  • Posa fissa

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Ampio range di temperatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato UL/CSA (CMG/PLTC)

Costruzione

  • 2 conduttori, non armato, con Device Ground
  • 3 conduttori, non armato, di cui uno di terra
  • 3 conduttori, armato (saldatura longitudinale, guaina in rame corrugato a forma di spirale) con Device Ground
  • Guaina esterna: PVC, giallo Versione armata: PVC, giallo e blu

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • 300 V

Resistenza del conduttore

  • ≤ 24 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • 1500 V

Impedenza caratteristica

  • 100 ± 20 Ohm a 31,25 kHz

Campo di temperatura

  • da -40 o -25 °C a +105 °C, vedi datasheet

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Foundation™ è un marchio della Fieldbus Foundation
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.