UNITRONIC® BUS ASI

Cavi AS-INTERFACE per sistemi di collegamento in campo

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

"LD” = versione per lunghe distanze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Buona resistenza chimica Privo di alogeni Resistente alla temperatura

UL ASI

Codice articolo Descrizione articolo Colore guaina esterna Impiego Numero conduttori e sezione mm² Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Gomma/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G) giallo Trasmissione dati ed energia 2 x 1,5 29 85
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G) nero Trasmissione ausiliaria 30 V DC 2 x 1,5 29 85
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) giallo Trasmissione dati ed energia 2 x 2,5 48 85
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G) nero Trasmissione ausiliaria 30 V DC 2 x 2,5 48 85
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) giallo Trasmissione dati ed energia 2 x 1,5 29 64
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) nero Trasmissione ausiliaria 30 V DC 2 x 1,5 29 64
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) rosso Trasmissione ausiliaria 230 V CA 2 x 1,5 29 64
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A giallo Trasmissione dati ed energia 2 x 1,5 29 70
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A nero Trasmissione ausiliaria 30 V DC 2 x 1,5 29 70
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A rosso Trasmissione ausiliaria 230 V CA 2 x 1,5 29 70
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • La nuova versione del BUS ASI LD 2 x 2.5 (lunga distanza) permette di collegare anche i moduli collocati a maggior distanza.
    È possibile ridurre gli alimentatori AS-I. Il BUS ASI LD è compatibile anche con le versioni precedenti fino alla versione 1.5
  • Le versioni in gomma sono prive di alogeni

Applicazione

  • Comunicazione tra sensori/attuatori
  • UNITRONIC® Fieldbus
    Cablaggio per sensori/attuatori
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Le versioni in TPE sono dotate di guaina esterna resistente agli oli. Sono adatte alle zone umide, in particolare con l'uso di lubrificanti di raffreddamento solubili in acqua.

Caratteristiche del prodotto

  • Dati ed energia sono trasmessi attraverso cavo piatto bipolare, non schermato e con geometricamente contro l'inversione di polarità.
  • Il contatto con i conduttori avviene per mezzo della tecnica di perforazione di isolante attraverso i moduli ASI.
  • Il collegamento dei sensori ai moduli ASI (moduli di accoppiamento) avviene grazie ai cavi tondi (cavi di collegamento).

Riferimenti normativi/approvazioni

  • ASI è uno standar a livello europeo nell'EN 50295 e a livello internazionale nell'IEC 62026-2
  • Versione in PVC A con approvazione UL/CSA (CMX)
  • Versione UL/CSA: certificata CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V FT4

Costruzione

  • Conduttore: trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento conduttore blu e marrone
  • Materiale del rivestimento esterno: gomma (G), elastomero termoplastico privo di alogeni (TPE) PVC
  • Guaina esterna: giallo (RAL 1023), nero (RAL 9005), rosso (RAL 3000)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • Giallo: 300 V (non per uso potenza)
    Nero: 300 V (non per uso potenza)
    Rosso: 300 V

Resistenza del conduttore

  • 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 12 mm
  • Posa mobile 24 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Campo di temperatura

  • Secondo il materiale della guaina esterna:
    PVC: da -30°C a +90°C
    Atri materiali: da -40°C a +85°C
  • Durante l'installazione:
    PVC da -20 °C a +90 °C
    Altri materiali:
    da -30 °C a +85 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lapp Kabel è membro dell’ AS-International Association
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.