Eshop

(J)-Y(ST)Y...LG Cavo di segnalazione di allarme antincendio

Cavo con guaina esterna rossa per posa fissa

(J)-Y(ST)Y...LG - Cavo di segnalazione di allarme antincendio in PVC con guaina isolante rossa, cordatura a strati, per posa fissa con schermatura/lamina statica, posa ad es. sopra o sotto intonaco

interferenze

CE

Codice articolo Numero coppie e diametro conduttore in mmDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

(J)-Y(ST)Y...LG Cavo di segnalazione di allarme antincendio
1708001
1 x 2 x 0.861140
1708002
2 x 2 x 0.872160
1708004
4 x 2 x 0.8941100
1708010
10 x 2 x 0.813,5102220
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo è marcato "Cavo di segnalazione incendi" a intervalli regolari sulla guaina. E' particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di allarme antincendio.
  • La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Trasmissioni di segnali
  • In ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia
  • All'esterno il cavo può essere posato esclusivamente sotto traccia

Caratteristiche del prodotto

  • La versione bipolare (2x2x0.8) è twistata a star quad
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Cordatura a coppie dei conduttori,
    coppie con cordatura a fascio,
    schermatura con foglio di alluminio-film plastico e filo di drenaggio in rame
  • Guaina esterna in PVC rosso fuoco (RAL 3000)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni

Codice di identificazione dei conduttori

  • secondo VDE 0815, tabella T10

Accoppiamento

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Sezione conduttore in

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Attenuazione cavo / attenuazione

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    10 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 800 V
  • Conduttore/schermo: 800 V

Resistenza dell'anello

  • max. 73,2 ohm/km

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.