RD-Y(ST)Y

Cavo schermato per trasmissione dati per la tecnologia dei sistemi di controllo

RD-Y(ST)Y: cavo per dati controllo di processo PVC ad es. per unità/stazioni di controllo e sistemi di monitoraggio, Maxi TERMI-POINT®, coppie intrecciate, lamina di schermatura statica

interferenze

CEFire

Codice articolo Dimensione e sezione in mmNumero di fasciDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

RD-Y(ST)Y grigio
0032470
2 x 2 x 0.5-6,52565
0032471
4 x 2 x 0.51945110
0032472
8 x 2 x 0.5211,585180
0032474
16 x 2 x 0.5415,5165310
0032475
24 x 2 x 0.5619245450
0032477
48 x 2 x 0.51225,5485810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • RD-Y(ST)Y è un cavo di trasmissione dati che viene utilizzato in applicazioni come sistemi di monitoraggio e unità di controllo
  • Tecnologia di misurazione, controllo e regolazione e anche in sale di controllo di centrali elettriche e impianti industriali.
  • Idoneo alla trasmissione di segnali analogici e digitali fino ad una frequenza di circa 10 kHz
  • È indicato per la posa fissa all'interno di ambienti chiusi.

Caratteristiche del prodotto

  • Colore guaina esterna: grigio o
    blu per sistemi intrinsecamente sicuri
  • Versione con 2 coppie di conduttori twistati a star quad
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo DIN VDE 0815

Costruzione

  • Conduttore a trefoli in rame a 7 fili, isolamento del conduttore in PVC
  • Conduttori con cordatura a coppie,
    4 coppie cordate in un fascio,
    fasci in strati,
    fasci etichettati mediante foglio numerato
  • Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato
  • Guaina esterna in PVC
  • Guaina esterna grigia

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Coppia n.1: Conduttore a: blu
    conduttore b: rosso
    Coppia n. 2: Conduttore a: grigio
    conduttore b: giallo
  • Coppia n.3: Conduttore a: verde
    conduttore b
    Coppia n. 4: Conduttore a: bianco
    conduttore b nero

Mutua capacità

  • Con 800 Hz:
    ≤ 100 nF/km
    I valori possono aumentare del 20 % per cavi fino a 4 conduttori doppi.

Resistenza del conduttore

  • (anello): ≤ 73,6 Ohm/km

Attenuazione cavo / attenuazione

  • A 1 kHz ca. 1,2 dB/km
  • A 10 kHz: ca 2,8 dB/km

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 7,5 x diametro esterno

Attenuazione da interferenza diafonica

  • Con 10 kHz e lunghezza cavo 500 m: min. 60 dB

Tensione di prova

  • C/C: 2.000 V
  • C/S: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • A 1 kHz ca. 370 Ohm
  • A 10 kHz ca. 130 Ohm

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.