UNITRONIC® FD P plus

Cavo per trasmissione dati superflessibile, guaina esterna in PUR, approvato AWM

UNITRONIC® FD P plus: cavo per dati PUR a bassa frequenza UL AWM 1000V VW-1, privo di alogeni, ultraflessibile, catena portacavi/energia, altamente flessibile, bassa capacità, -40°C/90°C

  • Flessibile alle basse temperature
  • Bassa capacità
  • Privo di alogeni

Privo di alogeni Resistente alle basse temperature Resistenza meccanica Resistente all'olio catena portacavi

CE RU C_RU Fire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
UNITRONIC® FD P plus
0028647
2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650
3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651
4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652
5 x 0.14 4,5 7 34
0028677
6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653
7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654
10 x 0.14 6,1 14 60
0028678
12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028656
18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657
25 x 0.14 8,3 35 120
0028658
2 x 0.25 4,1 5 27
0028659
3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660
4 x 0.25 4,7 10 35
0028661
5 x 0.25 5 12,5 49
0028679
6 x 0.25 5,4 15 55
0028662
7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663
10 x 0.25 7 25 72
0028680
12 x 0.25 6,7 30 87
0028664
14 x 0.25 7,1 35 73
0028665
18 x 0.25 8 45 104
0028666
25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667
2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668
3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669
4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670
5 x 0.34 5,6 17 44
0028671
7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672
10 x 0.34 8 34 85
0028673
14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674
18 x 0.34 9 61,2 131
0028675
25 x 0.34 11 85 200
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche severe
  • L'approvazione UL AWM a 1000V per uso interno consente il cablaggio vicino a cavi di potenza con approvazione UL a 1kV
  • Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: da 1 mm² e <16 AWG)

Applicazione

  • Cavo dati ad alta flessibilità con guaina esterna in PUR, per elevatissime esigenze di durata anche in ambienti climatici severi
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Per uso in catene portacavi, per corse fino a 100 m in caso di installazione orizzontale
  • Per l'uso in catena portacavi: Si prega di rispettare le linee guida di installazione indicate nella tabella T3

Caratteristiche del prodotto

  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • Classificazione autoestinguenza: IEC 60332-1-2, FT2 (Test fiamma orizzontale)
  • Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
  • Superficie poco aderente, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente agli oli

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812
  • cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 60 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
    cRUus AWM: max. +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.