UNITRONIC® FD CP (TP) plus

Cavo schermato per trasmissione dati superflessibile a coppie twistate, guaina esterna in PUR, UL/CSA listed

UNITRONIC® FD CP (TP) plus: cavo per dati PUR a bassa frequenza UL AWM CMX VW-1, privo di alogeni, ultraflessibile, catena portacavi, schermato, coppia intrecciata, bassa capacità, -40°C

  • Flessibile alle basse temperature
  • Bassa capacità
  • Privo di alogeni

Eolico Privo di alogeni Resistente alle basse temperature Resistenza meccanica Resistente all'olio catena portacavi interferenze Resistente alla torsione

CE CULUS RU C_RU Fire

Codice articolo Numero coppie e sezione conduttore in mm² Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5,9 19,4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6,2 23,4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6,7 27,1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7,3 37,4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7,5 49,4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8,8 54,8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10,1 60,1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4,7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6,6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38,4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7,6 43,2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8,5 51,5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8,8 71,8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10,3 74,4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11,8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111,2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5,1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7,3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8,7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86,2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13,7 131,1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5,5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8,3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8,8 71,8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9,8 74,4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10,7 84,5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11,3 99,6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13,2 144,3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15,2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15,5 215,4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5,9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9,8 85,7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10,7 93,6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12,3 130,4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14,7 192,2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16,7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316,6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6,3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9,9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10,5 93,6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11,8 117,8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13,1 139 237
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche severe
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • L'approvazione UL AWM a 1000V per uso interno consente il cablaggio vicino a cavi di potenza con approvazione UL a 1kV
  • Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: da 1 mm² e <16 AWG)

Applicazione

  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
  • Per uso in catene portacavi, per corse fino a 100 m in caso di installazione orizzontale
  • Per l'uso in catena portacavi: Si prega di rispettare le linee guida di installazione indicate nella tabella T3
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Progettato per 10 milioni di cicli di flessione alternata e lunghezze di traslazione orizzontali fino a 100 metri

Riferimenti normativi/approvazioni

  • cULus CMX, certificato da UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: Basato su una struttura TP di poliolefina
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • Fino a 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Fino a 1,0 mm²: 70 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili
  • Da 0,5 mm²: fili sottili secondo IEC60228 classe 6

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms
  • Conduttore/schermo: 500 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C cULus CMX: max +75°C cRUus AWM: max +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.