Eshop

ETHERLINE® Y CAT.5e BK

Posa mobile

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGDiametro esterno [mm]Massimo diametro del conduttore in mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170901
ETHERLINE® Y CAT.5e BK2 x 2 x AWG22/76.21,530,459
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente ai raggi UV e alle intemperie, nero
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Posa esterna / resistente ai raggi UV
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Numerose applicazioni con Industrial Ethernet, ad es. PROFINET tipo C, per posa fissa e posa mobile.
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP

Caratteristiche del prodotto

  • Composto in PVC TM2 sec. EN 50363-4-1
  • A temperatura ambiente completamente resistente a una molteplicità di oli, acidi e altre sostanze chimiche
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Conduttore flessibile, a 7 fili in rame nudo
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Codifica colori conforme a PROFINET per applicazioni Cat.5e
  • Cordatura a star quad
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 10 x diametro esterno
  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1.000 V
  • Conduttore/schermo: 500 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -10 °C a +70 °C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.