ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX

Posa mobile

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per uso flessibile, per applicazione PROFINET tipo B; design 2x2xAWG22/7, rivestimento esterno in PVC o FRNC, omologazione UL

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per applicazioni Profinet
  • Posa mobile

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Per esterno Autoestinguente interferenze Resistente ai raggi UV

CULUS PROFINET ECOLAB EtherNetIP

Codice articolo Descrizione articolo Numero di coppie e sezione AWG Diametro filo in mm Diametro esterno mm Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Guaina esterna in PVC
2170886
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,3 67
Guaina esterna in FRNC (Flame-Retardant-Non-Corrosive)
2170890
ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 2 x 2 x AWG22/7 1,5 6.5 31,2 65
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Per applicazioni PROFINET tipo B
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per posa mobile libera non guidata (trefolo a 7 fili)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • CAT.5-Performance
  • Versione FRNC: Privo di alogeni e autoestinguente
  • Costruzione cavo Fast Connect (FC)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)
  • ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC: ECOLAB® Standard industriale per l'innovazione e l'efficienza nel campo della pulizia e disinfezione professionale

Costruzione

  • Conduttore flessibile in rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento dei conduttori: PE oppure PP
  • Cordatura a star quad
  • Guaina interna in PVC o FRNC
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC o FRNC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • FRNC cable:
    fixed: 4 x outer diameter
    during installation: 8 x outer diameter
  • PVC cable:
    Fixed installation: 3 x outer diameter
    Flexing: 7 x outer diameter

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • cavo privo di alogeniPosa fissa: da -25°C a +80°CPosa mobile: da -25°C a +80°Ccavo con guaina in PVCPosa fissa: da -40°C a +80°CPosa mobile: da -20°C a +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.