Connettore SnapIn LANmark-7A GG45

La femmina schermata con codifica a colori è idonea per tutti i componenti modulari e consente un collegamento di tutti gli 8 fili in un’unica fase lavorativa.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
63104 LANmark-7A, 1000 MHz Snap-In GG45 Conn.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Presa CAT.7 GG45 schermata con protezione EMC inclusa
  • Adatto per AWG22, 23 e 24
  • Codifica colori secondo EIA/TIA 568A e B
  • Connessione facile, veloce e sicura di tutti gli 8 conduttori
  • Adatto per componenti modulari
  • Sono supportate tutte le caratteristiche per CAT.5 / 6 e 7

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.