Presa SnapIn AWG26 LANmark-6 EVO

La femmina schermata è dotata di una codifica a colori speciale ed è idonea per il collegamento di tutti gli 8 fili in un’unica fase lavorativa. La femmina è idonea per tutti i componenti modulari.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
62105 Presa SnapIn AWG26 LANmark-6 EVO
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Presa CAT.6 schermata con protezione EMC inclusa
  • Codifica colori secondo EIA/TIA 568A e B
  • Connessione facile, veloce e sicura di tutti gli 8 conduttori
  • Adatto per componenti modulari
  • Sono supportate tutte le caratteristiche per CAT.6/classe E secondo EN 50173:2002 e secondo ISO/IEC 11801:2002:

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.