Presa SnapIn 10G LANmark-6 EVO

La femmina è idonea per Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ed Ethernet a 10 Gb e garantisce un collegamento ottimizzato di tutti gli 8 fili in un’unica fase lavorativa.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
62106 Presa SnapIn 10G LANmark-6 EVO
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per AWG22, 23 e 24
  • Codifica colori secondo EIA/TIA 568A e B
  • Connessione facile, veloce e sicura di tutti gli 8 conduttori
  • Adatto per componenti modulari
  • Sono supportati tutti i servizi di CAT.6/classe E secondo EN 50173:2002 e secondo ISO/IEC 11801:2002 e per Ethernet 10Gigabit secondo IEEE 802.3an bozza di norma 1.11

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.