Office Patchcord Cat.6 RJ45

Cavo patch Office Cat.6, RJ45-RJ45

Cavo patch per cablaggio strutturato, per l’impiego nelle postazioni di lavoro o per il collegamento di componenti

Privo di alogeni interferenze

Codice articolo Descrizione articolo Lunghezza (m) Unità di base Prezzo di base
Cavo patch S-FTP CAT.6
CE6847
Cavo patch S/FTP CAT.6 0,5m GY 0,5
CE6848
Cavo patch S/FTP CAT.6 1m GY 1
CE6849
Cavo patch S/FTP CAT.6 1,5m GY 1,5
CE6850
Cavo patch S/FTP CAT.6 2m GY 2
CE6851
Cavo patch S/FTP CAT.6 3M GY 3
CE6852
Cavo patch S/FTP CAT.6 5m GY 5
CE6853
Cavo patch S/FTP CAT.6 7,5m GY 7,5
CE6854
Cavo patch S/FTP CAT.6 10m GY 10
CE6855
Cavo patch S/FTP CAT.6 15m GY 15
CE6856
Cavo patch S/FTP CAT.6 20m GY 20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Applicazione

  • Per uso interno
  • Adatto all'impiego in postazioni di lavoro per il collegamento di apparecchiature nell'ambito del "cablaggio strutturato"

Caratteristiche del prodotto

  • Con connettore Hirose TM 21
  • Privo di alogeni
  • Secondo TIA/EIA 568B
  • Colore: grigio (disponibile su richiesta anche in altri colori)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.