Cavo patch LANmark-6 RJ45

Cavo patch per il cablaggio strutturato per l'impiego nelle postazioni di lavoro e il collegamento di componenti e PC.

Privo di alogeni interferenze

Codice articolo Descrizione articolo Lunghezza (m) Unità di base Prezzo di base
Cavo patch LANmark-6 RJ45
CE6147 LANmark-6 RJ45 Patchcord 0,5m 0,5
CE6148 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,0m 1
CE6149 LANmark-6 RJ45 Patchcord 1,5m 1,5
CE6150 LANmark-6 RJ45 Patchcord 2,0m 2
CE6151 LANmark-6 RJ45 Patchcord 3,0m 3
CE6152 LANmark-6 RJ45 Patchcord 5,0m 5
CE6154 LANmark-6 RJ45 Patchcord 10,0m 10
CE6155 LANmark-6 RJ45 Patchcord 15,0m 15
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • 10Gigabit Ethernet
  • Questo cavo patch soddisfa lo standard CAT6 e i requisiti ISO/IEC 11801:2002 (LANmark-6 classe E). Ciò permette di raggiungere ottime prestazioni di trasmissione dati nella massima flessibilità d'uso
  • Rivestimento privo di alogeni, autoestinguente a bassa emissione di fumo
  • Versione schermata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione in rame (coppia intrecciata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.