UNITRONIC® LAN FLEX

Cavo di trasmissione dati per applicazioni con cavo patch

Cavo LAN flessibile per una facile installazione in spazi ristretti. Il cavo è idoneo per il collegamento in quadri elettrici.

Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)

Privo di alogeni interferenze

Codice articolo Descrizione articolo Numero di coppie e sezione AWG Diametro esterno mm J_1NVGW Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
Versione in PVC
2170127
ETHERLINE® LAN Cat. 5e F/UTP 4x2xAWG24 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Versione priva di alogeni
2170172
ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Per il collegamento diretto tra due componenti
  • Semplice da cablare

Applicazione

  • Per uso interno
  • Per collegamenti LAN
  • Cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Buona flessibilità - di facile installazione in spazi ridotti
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
    2170139: autoestinguente IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24

Costruzione

  • F/UTP: schermatura con foglio di alluminio sul totale
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in PVC o LSZH grigia (RAL 7035)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Raggio minimo di curvatura

  • Durante l'installazione: 8 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Impedenza caratteristica intermedia

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -20°C a +60°C
  • Mobile: da 0°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.