Patchpanel modulare estraibile

Patchpanel estraibile con parete frontale inclinabile di 45 gradi che consente l’installazione corretta e rapida e una manutenzione semplificata.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
60124 Patchpanel modulare estraibile
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Fornitura senza connettori snap-in!
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per montaggio a parete/soffitto

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presa, custodia per il montaggio a parete/soffitto

Caratteristiche del prodotto

  • Patch panel modulare 19" estraibile
  • Lo schermo frontale può essere estratto e ruotato a un angolo di 45°, permettendo una posa semplice e rapida e una facile manutenzione (meccanismo a scorrimento)
  • 24 porte con tappi di protezione antipolvere
  • Compatibile con tutti i connettori SnapIn
  • Solida struttura in metallo
  • Numerazione con etichetta flessibile
  • Dimensioni: 19" - 1RU - 125mm
  • Colore: bianco grigio (RAL 9002)