Patchpanel 19" 1U Cat.6A

Pannello frontale idoneo per l’installazione fissa a 24 porte. Il pannello presenta una solida struttura metallica e con numero delle porte stampate sul frontale.

Per connettore femmina RJ45 Cat.6A

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
24441122 Patchpanel 19" 1U Cat.6A
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Patch panel modulare 19" per montaggio fisso
  • 24 Porte
  • Solida struttura in metallo
  • Dimensioni: 19" - 1U
  • Colore: grigio (RAL 7035)
  • Non assemblato
  • Dispositivo di scarico della tensione e fascette incluse
  • Il numero della porta è stampato sullo sportello frontale
  • Con collegamento di messa a terra incluso (0,3 m)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per montaggio a parete/soffitto

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presa, custodia per il montaggio a parete/soffitto

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.