Clip Keystone per connettori "SnapIn"

Clip Keystone per il sistema LANmark Snap-in appositamente concepite per i connettori GG45, ma non compatibili per i connettori EVO Snap-In.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
61201 Clip Keystone per connettori "SnapIn"
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per montaggio a parete/soffitto

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presa, custodia per il montaggio a parete/soffitto

Caratteristiche del prodotto

  • Keystone Clip per LANmark SnapIn su aggancio Keystone
  • Adatto per connettori GG45
  • Non adatto per connettori EVO SnapIn