Utensile per intestare Prese SnapIn

La pinza viene utilizzata per l’installazione semplice, veloce e sicura di connettori Snap-In, in cui è possibile collegare 8 fili contemporaneamente.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
60501 Utensile per intestare Prese SnapIn
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzatura per sistemi di telecomunicazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile speciale per tecnica di comunicazione

Caratteristiche del prodotto

  • Per il montaggio facile, rapido e sicuro dei connettori Snapln si consiglia l'impiego di questo utensile. Con una sola manovra vengono connessi tutti gli 8 conduttori.
  • La marcatura sulla pinza definisce il posizionamento corretto.