Pinza per intestare cavi dati

Strumento per lo svolgimento veloce e preciso della schermatura della coppia per cavi PiMF con lunghezze esattamente identiche. Il supporto integrato semplifica l’inserimento dei fili.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
60503 Pinza per intestare cavi dati
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Attenzione! Per un’installazione GG45 è prescritto l’impiego di questa pinza
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzatura per sistemi di telecomunicazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile speciale per tecnica di comunicazione

Caratteristiche del prodotto

  • Permette una rimozione precisa e rapida della schermatura nei cavi PiMF
  • Tutte le pellicole vengono tagliate esattamente alla stessa lunghezza. Questa operazione permette di tagliare le quattro schermature alla stessa lunghezza facilitando il cablaggio con il connettore GG45.
  • Il supporto integrato "wire-manager" facilita l'inserimento dei conduttori. Estremamente semplice da utilizzare permette spelature rapide e veloci
  • Viene fornito un libretto di istruzioni. Le lame di taglio sono regolabili e sostituibili.