Cassetto ottico 19" per connettori ST

Scatola di giunzione/distribuzione da 19" per adattatori ST(BFOC) / connettori SC - accessori in fibra ottica

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
Scatola di giunzione compatta
CE9138
19" Splice Box for 12 ST
CE9139
19" Splice Box for 24 ST
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Fino a 12 o 24 fibre
  • Estraibile
  • Non assemblato
  • Alloggia max 4 cartucce di giunzione
  • Altezza: 1 RU
  • Dimensioni (lxhxp): 483 x 44,5 x 244 mm
  • Materiale: lastra metallica da 1,5 mm
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrizione classe ETIM 5.0: pannello patch fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pannello patch per fibra ottica

  • Su richiesta fornibili cassetti ottici per cavi con un maggior numero di fibre, con altre varianti di connettori (ad es. LC/MTRJ/E2000) o anche in versione precablata.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.