Cassetto ottico 19" per connettori SC

Scatola di giunzione/distribuzione da 19" per adattatori SC / connettori SC - accessori in fibra ottica

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
Scatola di giunzione compatta
CE9135
Cassetto ottico 19" per connettori SC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Fino a 24 fibre
  • Include pannello frontale con 12 fori per connettori "SC-Duplex"
  • Estraibile
  • Non assemblato
  • Altezza: 1 RU
  • Materiale: lastra metallica da 1,5 mm
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrizione classe ETIM 5.0: pannello patch fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pannello patch per fibra ottica

  • Su richiesta fornibili cassetti ottici per cavi con un maggior numero di fibre, con altre varianti di connettori (ad es. LC/MTRJ/E2000) o anche in versione precablata.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.