Cassetta da muro Mini

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
CE9150
Cassetta da muro Mini
Accessori per Splice Box, cassetta mini da muro
CE9151
Flangia per 24 x adattatori ST
CE9152
Flangia per 24 x adattatori Simplex SC
CE9153
Flangia per 12 x adattatori Duplex SC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio a parete
  • Con serratura
  • Alloggia max. 8 cartucce di giunzione o 4 cartucce e la flangia per adattatori
  • Accessori per cassetta mini da muro:
    - Piastra di distribuzione per 24 accoppiamenti ST
    - Piastra di distribuzione per 24 accoppiamenti SC Simplex
    - Piastra di distribuzione per 12 accoppiamenti SC Duplex
  • Dimensioni (l x h x p): 320 x 280 x 54 mm
  • Colore: grigio chiaro (RAL 7035)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Descrizione classe ETIM 5.0: pannello patch fibra ottica

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pannello patch per fibra ottica

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.