Eshop

FIPLOCK® ONE NPT

Sistema di raccordi per tubi per requisiti elevati, adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Nuovo sistema di raccordi per tubi con sistema di bloccaggio innovativo

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Grandezza nominaleMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12ColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FIPLOCK® ONE NPT nero
61804261
NPT 3/8"2010,49,810nero10
61804262
NPT 1/2"2213,51312nero10
61804263
NPT 1/2"2713,51317nero10
61804264
NPT 3/4"361418,423nero6
61804265
NPT 1"4117,324,129nero6
61804266
NPT 1 1/4"521832,236nero4
61804267
NPT 1 1/2"6518,438,848nero4
61804268
NPT 2"6519,250,848nero4
FIPLOCK® ONE NPT grigio
61804269
NPT 3/8"2010,49,810grigio10
61804270
NPT 1/2"2213,51312grigio10
61804271
NPT 1/2"2713,51317grigio10
61804272
NPT 3/4"361418,423grigio6
61804273
NPT 1"4117,324,129grigio6
61804274
NPT 1 1/4"521832,236grigio4
61804275
NPT 1 1/2"6518,438,848grigio4
61804276
NPT 2"6519,250,848grigio4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistenza alla trazione estremamente alta grazie al sistema di dentatura completo
  • Garantisce la sicurezza di montaggio grazie al sistema di codifica integrato
  • Grado IP eccellente
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida

Applicazione

  • Adatto per FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Esigenza di una maggiore tenuta stagna
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Meccanismo di bloccaggio completo grazie al sistema di dentatura integrale
  • Meccanismo di bloccaggio con sistema di codifica integrato
  • Ampia gamma di tenuta grazie a tubi corrugati multipli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA 6
    priva di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Grado di protezione

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Campo di temperatura

  • da -45°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.