ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Stampante portatile industriale DYMO® Rhino Pro 4200 è la versione compatta della serie DYMO® per la marcatura industriale, tastiera ABC
Codice articolo | Descrizione articolo | Contenuto (unità) | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|
83257104
| Marking Kit Rhino 4200 12mm | 1 | |||
83257103
| Marking Kit Rhino 4200 9mm | 1 |