Eshop

Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX ed EOS5*

Le stampanti a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX ed EOS 5 sono stampanti centralizzate con una risoluzione di 300 dpi per una stampa resistente e di alta qualità.

Assistenza tecnica gratuita disponibile in lingua inglese (telefono: +4615577764, E-mail: support@fleximark.se)

CEULCCC

Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83259532
Stampante a trasferimento termico FLEXIMARK® EOS5/3001
83259602
FLEXIMARK® stampante termica SQUIX 4/300M1
83259536
Cutter FLEXIMARK® EOS51
83259603Taglierina di perforazione FLEXIMARK® PCU400 SQUIX1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Velocità di compressione elevata (fino a 150 mm/sec)
  • Elevata risoluzione di stampa: 300 dpi
  • Semplicità di controllo con il software FLEXIMARK®
  • La manutenzione semplice (pulizia del sensore etichette, sostituzione del rullo o della testina) può essere eseguita autonomamente dall'operatore

Applicazione

  • Stampa su una serie di materiali diversi (tra gli altri tubo restringente FLEXIMARK®, etichetta per cavi PUR e marcatura componenti in TA espanso)
  • Grazie alla stampa termica, la superficie stampata diventa molto resistente allo sfregamento e ai graffi e a una moltitudine di oli e sostanze chimiche

Note

  • Per il taglio ad esempio di guaine retrattili, utilizzare il cutter opzionale per EOS 5
  • Per la foratura di guaine retraibili piatte, utilizzare la stampante termica SQUIX con apposita lama opzionale

Incluso

  • Software FLEXIMARK®
  • Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX o EOS 5 con istruzioni d'uso e manuale di manutenzione
  • Driver Windows®
  • Cavo di alimentazione USB (lunghezza 1,8m)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-Description: Accessori per telefax/stampante/MFC

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per telefax/stampante/MFC

Dimensioni

  • SQUIX: 274x242x446 mm (alt.xlargh.xprof.)
  • EOS5: 245x264x412mm (alt.xlargh.xprof.)

Rulli di etichette

  • Spessore del materiale:
    0,03-0,60 mm (SQUIX)
    0,05-0,60 mm (EOS5)
    Larghezza:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Max. diametro del nucleo Ø: 38,0-100,0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS5)

Nastro

  • Lunghezza nastro fino a 500 m (SQUIX) o 360 m (EOS5)

Velocità

  • EOS5: fino a 150,00 mm / s
  • SQUIX: fino a 300,00 mm/s

Peso

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Materiale

  • Etichette e materiale continuo in rotoli

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.