Eshop

FLEXIMARK® Etichette avvolgenti LCK

FLEXIMARK® LCK Etichette avvolgibili sono etichette in vinile con una pellicola in laminato/protettiva per la marcatura di cavi con una stampante laser. La pellicola protettiva protegge il testo da sfregamenti e solventi.

LCK 32 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)

Food & BeverageAutomazione industrialeEnergia SolareEolicoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniIngombri ridottiResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Superficie di etichettatura (mm)Per Ø esterno (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Confezione piccola (10 fogli) - versione gialla
83256142
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 YEgiallo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256144
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 YEgiallo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256146
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 YEgiallo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256148
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 YEgiallo25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.01601
83256161
etichetta FLEXIMARK® LCK 48 YEgiallo34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256150
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 YEgiallo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256152
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 YEgiallo50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256154
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 YEgiallo50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
83256143
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 WHbianco25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256145
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 WHbianco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256147
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 WHbianco25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256149
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 WHbianco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01601
83256160
etichetta FLEXIMARK® LCK 48 WHbianco34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256151
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 WHbianco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256153
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 WHbianco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256155
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 WHbianco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
Confezione grande (100 fogli) - versione gialla
83256542
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 YE-100giallo25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.064001
83256544
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 YE-100giallo25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256546
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 YE-100giallo25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.024001
83256548
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 YE-100giallo25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256550
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 YE-100giallo50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256552
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 YE-100giallo50.0 x 95.050.0 x 25.08.0 - 21.012001
83256554
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 YE-100giallo50.0 x 142.550.0 x 25.08.0 - 36.08001
83256543
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 WH-100bianco25.0 x 33.525.0 x 12.04.0 - 7.064001
83256545
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 WH-100bianco25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256547
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 WH-100bianco25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.024001
83256549
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 WH-100bianco25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256551
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 WH-100bianco50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256553
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 WH-100bianco50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.012001
83256555
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 WH-100bianco50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.08001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La parte di pellicola trasparente viene avvolta intorno al cavo e sopra al campo etichetta, in modo che la scritta sia protetta da sfregamento, imbrattamento e solventi
  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • A ingombro ridotto grazie all'avvolgimento stretto

Applicazione

  • For cable marking

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

  • 10 o 100 fogli DIN A4 preforati (in base alle dimensioni di imballaggio selezionate)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Adesivo

  • Adesivo permanente a base acrilica

Colore standard

  • Giallo, bianco

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,025 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C
  • Temperatura di lavoro minima: +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.