Stampa su piattine metalliche SP

SP Metal print stand embossing machine for metal plates

Automazione industriale Resistente al calore Resistente alle basse temperature Robusto Resistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articolo Altezza x Lunghezza (mm) Altezza del testo (mm) Marcatori per confezione Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61725991
Etichettatrice a rilievo SP 1 2mm - 2 - 1
61725990
Etichettatrice a rilievo SP 1 3mm - 3 - 1
61725992
Etichettatrice a rilievo SP 1 4mm - - - 1
61725993
Etichettatrice a rilievo SP 1 5mm - 5 - 1
61726000
Ruota di stampa sostitutiva PX 2mm - 2 - 1
61726001
Ruota di stampa sostitutiva PX 3mm - 3 - 1
61726002
Ruota di stampa sostitutiva PX 4mm - 4 - 1
61726003
Ruota di stampa sostitutiva PX 5mm - 5 - 1
per marcatori bianchi
83251576
FLEXIMARK® SMC vuoto 9,9-110 9.9 x 110.0 - 50 1
83251575
FLEXIMARK® SMC vuoto 9,9-75 9.9 x 75.0 - 50 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Compatta e con ingombro minimo per spazi ristretti
  • Può essere utilizzata con una o due mani

Applicazione

  • Etichettatrice a rilievo da tavolo per targhette in metallo
  • Marcatura per cavi e componenti
  • Adatta per l'impiego all'esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Limitazione della pressione per una profondità uniforme di goffratura
  • Posizione regolabile grazie alla barra di serraggio
  • L'avanzamento automatico è regolabile in base al piano di lavoro e assicura le distanze desiderate tra i caratteri stampati

  • Marcatore neutro: 50 marcatori/PU
  • Etichettatrice con inclusa rotella di stampa a rilievo con la dimensione della scritta desiderata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Etichettatrice

Note

  • Misure apparecchio: A=303mm / superficie 145x120mm
  • Peso: 6,5 kg

Generale

  • Dimensione max targhetta: 140x90mm Profondità di inserimento max: 90mm
  • Altezza carattere: 2, 3, 4 o 5mm Caratteri disponibili: A-Z, 0-9, +/-,

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.