Forcina di inserimento PAV

Strumento per asta di montaggio PAV per l'assemblaggio di marcature di conduttori unipolari con anelli di marcatura PA

Tempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articolo Diametro cavo max (mm) Contenuto (unità) Unità di base Prezzo di base
61822960 Supporto di montaggio PAV 02 3 1
61822970 Supporto di montaggio PAV 10 4 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • È adatto per il montaggio a sinistra e destra sul conduttore.
  • Questo strumento di inserimento con profilo a U in acciaio inox facilita notevolmente il lavoro di marcatura

Applicazione

  • Anelli di marcatura PA
  • Marcatura da effettuare prima del montaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.