SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, confezione piccola, ampia varietà, ampi intervalli di serraggio variabili, facile da installare, resistente all'olio

  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX
  • Il marchio per l'inserimento di cavi universale secondo il principio: fissaggio in poche mosse, centrato e chiuso ermeticamente

Buona resistenza chimica Ampio campo di serraggio Resistenza meccanica Tempo di montaggio Resistente alla temperatura Molteplici approvazioni

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Ø F mm Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Ottimale scarico della trazione

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Automazione industriale
  • Misurazioni e controllo
  • Impianti di climatizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX
  • Confezione piccola, grande varietà
  • Valigetta in polipropilene leggera e robusta, resistente a colpi e urti
  • Due robusti ganci di chiusura permettono il trasporto sicuro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Disponibili confezioni standard per ricambio

Incluso

  • Consegna in SORTIMO® T-BOXX
  • Inclusi controdadi SKINTOP® GMP-GL-M
  • Istruzioni di montaggio
  • SKINTOP® ST-M M12 / 50 pezzi (Art. n. 53111400) SKINTOP® ST-M M16 / 50 pezzi (Art. n. 53111410) SKINTOP® ST-M M20 / 40 pezzi (Art. n. 53111420) SKINTOP® ST-M M25 / 25 pezzi (Art. n. 53111430) SKINTOP® ST-M M32 / 9 pezzi (Art. n. 53111440)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.