SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, controdado non più necessario, assemblaggio semplice, protezione antivibrazione, confezione piccola, ampia varietà

  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX
  • Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.

Buona resistenza chimica Ampio campo di serraggio Tempo di montaggio Resistente alla temperatura Molteplici approvazioni

CE CULUS VDE cRUus DNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Pochi componenti, non necessita di controdado
  • Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%
  • Montaggio semplice e in qualsiasi posizione
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Nessuna filettatura necessaria

Applicazione

  • Automazione industriale
  • Fotovoltaico
  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti di climatizzazione
  • Misurazioni e controllo

Caratteristiche del prodotto

  • Soluzione ottimale nel pratico SORTIMO® T-BOXX
  • Confezione piccola, grande varietà
  • Valigetta in polipropilene leggera e robusta, resistente a colpi e urti
  • Due robusti ganci di chiusura permettono il trasporto sicuro

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Note

  • Disponibili confezioni standard per ricambio

Incluso

  • Incluso per tutte le misure: attrezzo per lo smontaggio
  • Consegna in SORTIMO® T-BOXX
  • Istruzioni di montaggio
  • SKINTOP®CLICK M12 / 40 pezzi (codice 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 pezzi (codice 53112686)
    SKINTOP®CLICK M20 / 25 pezzi (codice 53112687)
    SKINTOP®CLICK M25 / 25 pezzi (codice 53112688)
    SKINTOP®CLICK M32 / 9 pezzi (codice 53112694)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • Corpo: poliammide speciale
    Guarnizione: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.