Eshop

SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, pressacavo per fibra ottica, pressacavo e guarnizione

Consente un buon fissaggio e tenuta senza influire sulle prestazioni della trasmissione

Tempo di montaggio

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

54113180
M 32 x 1,50 - 33647.01010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserto con guaina speciale con area di serraggio 12 x 0-3 mm
  • Design che facilità montaggio e smontaggio
  • Serraggio dedicato per cavi in ​​fibra ottica grazie al morbido materiale EPDM
  • I fori ad asola consentono l'inserimento di cavi in ​​fibra ottica preassemblati

Applicazione

  • Assemblaggio di cavi in ​​fibra ottica
  • Espansione
  • Applicazioni FTTx
  • Industria 4.0
  • Idoneo per esterni ed interni

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per ottenere un alto grado di protezione, i fori non utilizzati possono essere sigillati con un tappo SKINTOP DIX-DV

Incluso

  • Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Attenzione

  • Per le coppie di serraggio ved. istruzioni di montaggio

Colore standard

  • RAL 7035 grigio chiaro

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: EPDM (resistente ai raggi UV e all'ozono)

Grado di protezione

  • IP 66 (at maximum use of all boreholes)

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.