SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Buona resistenza chimica Resistente alla corrosione Resistenza meccanica Scarico della trazione ottimale Resistente agli acidi Resistente alla temperatura Molteplici approvazioni

CE CULUS VDE cRUus DNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Ø F mm Misura della chiave SW mm Lunghezza totale C (mm) Lunghezza filettatura D (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Speciale per pareti di spessore elevato
  • Massima affidabilità
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Con filettatura lunga per applicazioni con pareti di spessore maggiore.
  • In ambienti con particolari esigenze di stabilità meccanica e chimica.
  • Industria chimica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di macchine e macchinari

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a + 100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.