SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METALLO / SKINTOP® BSR-M METALLO, pressacavo resistente con protezione antipiega permanente con elevate sollecitazioni meccaniche

Protezione antipiega permanente in presenza di elevato stress meccanico

Buona resistenza chimica Ampio campo di serraggio Scarico della trazione ottimale Robusto Resistente agli acidi affidabilità Resistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Ø F mm Lunghezza filettatura D (mm) Misura della chiave SW mm Lunghezza totale C (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Lunga durata
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Massima affidabilità

Applicazione

  • In settori in cui la resistenza meccanica è fondamentale
  • Apparecchiature portatili
  • Cantieri
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Applicazioni
    - Acciaierie e vetrerie
    - Cementifici e fabbriche di ceramica
    - Fonderie
    - Costruzione di imbarcazioni
    - Costruzione di forni

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavi per apparecchi e macchine che sono soggetti a movimenti che devono essere protetti da raggi di curvatura ridotti secondo la VDE 0700-1

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • M32 x 1,5 su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
  • Molle a spirale in acciaio inox

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a + 100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.