Eshop

SKINTOP® MSR

SKINTOP® MSR, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustoResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MSR
52015770
PG 72.0 - 5.01425.05100
52015780
PG 92.0 - 6.01729.06100
52015790
PG 113.0 - 7.02032.0650
52015800
PG 13,54.0 - 9.02234.06,550
52015810
PG 166.0 - 13.02435.06,550
52015820
PG 218.0 - 16.03040.0725
52015830
PG 2910.5 - 20.04048.0825
52015831
PG 3619.0 - 26.05062.01510
52015832
PG 4224.0 - 31.05762.0155
52015833
PG 4828.0 - 35.06462.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Massima affidabilità
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.