SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore e filetto lungo in particolare per pareti sottili

Buona resistenza chimica Resistenza meccanica Scarico della trazione ottimale Robusto Resistente alla temperatura Molteplici approvazioni

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Ø F mm Misura della chiave SW mm Lunghezza totale C (mm) Lunghezza filettatura D (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Speciale per pareti di spessore elevato
  • Massima affidabilità
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Con guarnizione di serraggio ridotta per cavi di diametro ridotto

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a + 100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.