Eshop

SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con ampi intervalli di serraggio variabili e inserto di tenuta riduttore

Buona resistenza chimicaResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUScRUusGGVS

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® STR grigio argento
53015100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015110
PG 92 - 61936.08100
53015120
PG 112 - 72238.08100
53015130
PG 13,54 - 92441.09100
53015140
PG 166 - 122744.01050
53015150
PG 219 - 163349.01150
53015160
PG 2911 - 204256.010,725
53015170
PG 3617 - 265366.013,310
53015180
PG 4222 - 316068.013,45
53015190
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR nero
53015300
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015310
PG 92 - 61936.08100
53015320
PG 112 - 72238.08100
53015330
PG 13,54 - 92441.09100
53015340
PG 166 - 122744.01050
53015350
PG 219 - 163349.01150
53015360
PG 2911 - 204256.010,725
53015370
PG 3617 - 265366.013,310
53015380
PG 4222 - 316068.013,45
53015390
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR grigio chiaro
53018100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53018110
PG 92 - 61936.08100
53018120
PG 112 - 72238.08100
53018130
PG 13,54 - 92441.09100
53018140
PG 166 - 122744.01050
53018150
PG 219 - 163349.01150
53018160
PG 2911 - 204256.010,725
53018170
PG 3617 - 265366.013,310
53018180
PG 4222 - 316068.013,45
53018190
PG 4826 - 356569.014,35
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Ottimale scarico della trazione
  • Vasta gamma di accessori

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.