Eshop

SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUScRUusGGVS

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015010
PG 93,5 - 81936.08100
53015020
PG 114 - 102238.08100
53015030
PG 13,56 - 122441.09100
53015040
PG 169 - 142744.01050
53015050
PG 2113 - 183349.01150
53015060
PG 2914 - 254256.010,725
53015070
PG 3624 - 325366.013,310
53015080
PG 4235 - 386068.013,45
53015090
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST nero
53015200
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53015210
PG 93,5 - 81936.08100
53015220
PG 114 - 102238.08100
53015230
PG 13,56 - 122441.09100
53015240
PG 169 - 142744.01050
53015250
PG 2113 - 183349.01150
53015260
PG 2914 - 254256.010,725
53015270
PG 3624 - 325366.013,310
53015280
PG 4235 - 386068.013,45
53015290
PG 4839 - 446569.014,35
SKINTOP® ST grigio chiaro
53018000
PG 72,5 - 6,51532.07,8100
53018010
PG 93,5 - 81936.08100
53018020
PG 114 - 102238.08100
53018030
PG 13,56 - 122441.09100
53018040
PG 169 - 142744.01050
53018050
PG 2113 - 183349.01150
53018060
PG 2914 - 254256.010,725
53018070
PG 3624 - 325366.013,310
53018080
PG 4235 - 386068.013,45
53018090
PG 4839 - 446569.014,35
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Vasta gamma di accessori

Applicazione

  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Fotovoltaico
  • Automazione industriale

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.