Eshop

SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, con inserto di tenuta riduttore

Per temperature estremamente basse

Buona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CECULUSVDEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,51 - 51626.56,5100
53113610
M 16 x 1,52 - 72033.07100
53113620
M 20 x 1,55 - 102437.0850
53113630
M 25 x 1,56 - 132938.5825
53113640
M 32 x 1,57 - 153645.5925
53113650
M 40 x 1,515 - 234548.0910
53113660
M 50 x 1,522 - 295455.5105
53113670
M 63 x 1,528 - 396767.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza meccanica alle basse temperature
  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide speciale
    Anello di tenuta: silicone
    O-ring: silicone

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -70°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.