Eshop

SKINDICHT® RWV-M senza E+D

SKINDICHT® RWV-M senza E+D, pressacavo angolare con corsa cavo parallela alla parete della custodia, resistente alla corrosione e combinabile

Resistente alla corrosioneIngombri ridottiConnettore con custodia standardResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniB mmLunghezza filettatura D (mm)KLØ GSW1Ø A1SW2Ø A2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® RWV-M senza E+D
52107801
M 12 x 1,52111,5520,5814.01617.018,925
52107811
M 16 x 1,52311,5523,51218.02022.024,525
52107821
M 20 x 1,528,512,5528,51522.02427.030,125
52107831
M 25 x 1,53013,55312027.02932.035,710
52107841
M 32 x 1,536,513,5533,52734.033,541.045,610
52107851
M 40 x 1,54315,55433542.04346.050,65
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Combinabile con altri pressacavi
  • Applicazione con risparmio di spazio e peso grazie al diametro ridotto dei cavi
  • Riduzione di ingombro
  • I cavi corrono parallelamente alla parete
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • I pressacavi angolari trovano applicazione nei casi in cui i cavi debbano essere condotti il più possibile paralleli alla parete dell'apparecchiatura.
  • Costruzione di motori elettrici
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Impianti industriali
  • Light & sound

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Il grado di protezione dipende dal pressacavi con cui viene combinato, nella versione standard è IP 55
  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Il nostro SKINDICHT® RWV-M può essere utilizzato in combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP®, senza guarnizione settoriale (E) e dado di compressione (D)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: Pressofusione di zinco
    Dado esagonale: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.