Eshop

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, pressacavo metrico in ottone con elevato grado di protezione, contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato scarico della trazione

Scarico della trazione ottimaleinterferenzeImpermeabile

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniFilettatura PGOuter sheath clamping range ØF mmCampo di serraggio per guaina interna (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura EH ØBApertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Alto grado di protezione
  • Elevato scarico della trazione

Applicazione

  • Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
  • Ingegneria medica
  • Convertitori di frequenza
  • Aeroporti
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione

  • 1 Corpo pressacavo
  • 2 Bussola di messa a terra
  • 3 Guarnizione conica
  • 4 Bussola di ottone
  • 5 Dado di compressione

Note

  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
  • Per ulteriori pressacavi EMC consultate la sezione relativa a SKINTOP® MS-SC-M e MS-M BRUSH, controdado adatto SKINDICHT® SM-PE-M
  • Esempio di descrizione del pressacavo:
    SHVE-M 20/16/15/11
    20 = filettatura metrica di collegamento
    16 = filettatura PG di connessione del dado di pressione
    15 = diametro interno del cono di tenuta (F)
    11 = diametro della bussola di collegamento dello schermo (B)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Bussola di messa a terra: Ottone
    Guarnizione conica: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.